Emile Maurin
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
composants_mecaniques
31_74
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_74/31_748.prj},{NB=emile_maurin_31-748-18},{REF=31-748-18},{MATIERE=Inox 316},{D1=18},{D2=42},{D3=M5},{H1=15},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 706.2-42-B18-A4},{D2X='B18','B20'},{NDM=5.000},{KDMV=4.019},{KDMM=4.134},{S=1.6},{X=0.6},{L=12.000},{BB=9.600},{LS=0.000},{LG=2.400},{DK=8.500},{K=5.000},{R=0.200},{SS=4.000},{TT=2.500},{V=0.500},{P1=14.500},{P2=9.000},{P3=5.300},{P4=6.000},{P5=10.762},{X1=6.000},{MAT=Edelstahl, nichtrostend 1.4401},{WEIGHT=0.1263},{CTN=73269096},{ROHS=YES},{VER=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
31-748-18
31-748-18
MATIERE
Inox 316
D1
18
18
D2
42
42
mm
D3
M5
M5
H1
±0.2
15
15
mm
INFOS
Information
정보
INFOTEXTE
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도