Emile Maurin 34-065-22
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Voyants d'huile (Série 34)
indicateur_niveau
34_06
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie34_voyants_dhuile/indicateur_niveau/34_06/34_065.prj},{NB=emile_maurin_34-065-22},{REF=34-065-22},{FORM=Avec repère de niveau},{D1=22},{D2=28},{D3=35},{D4=3.0},{H1=6},{H2=30.0},{L1=15},{L2=4.5},{L3=10},{MONTAGE=GN537.1-30},{D1K=20.572},{D1G=24},{T=3.55},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
34-065-22
34-065-22
FORM
Forme
Avec repère de niveau
D1
22
22
mm
D2
28
28
mm
D3
35
35
mm
D4
3.0
3.0
mm
H1
6
6
mm
H2
+/- 0.1
30.0
30.0
mm
L1
15
15
mm
L2
4.5
4.5
mm
L3
min.
10
10
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도