Emile Maurin 34-091-20
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Voyants d'huile (Série 34)
indicateur_niveau
34_09
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie34_voyants_dhuile/indicateur_niveau/34_09/34_091.prj},{NB=emile_maurin_34-091-20},{REF=34-091-20},{D1=18.0},{D2=32 +0.2},{D3=36},{L1=10.5},{L2=4.5},{L3=8},{WEIGHT=15},{D1X=32.000},{X=3.400},{XX=1.250},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
34-091-20
34-091-20
D1
18.0
18.0
mm
D2
32 +0.2
32 +0.2
mm
D3
36
36
mm
L1
10.5
10.5
mm
L2
4.5
4.5
mm
L3
min.
8
8
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸