??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
REF
Référence
34-551-127
L1
127 mm
L2
27 mm
L3
101 mm
L4
195 mm
L5
13 mm
L6
25 mm
L7
26 mm
L8
50 mm
L9
31 mm
L10
18 mm
L11
23 mm
L12
21 mm
L13
40 mm
L14
22x22 mm
H1
54 mm
D1
M12
INFOS
Informations
信息
INFOTEXTE
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注