Emile Maurin 34-611-20-1/4-160
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Voyants d'huile (Série 34)
bouchons
34_61
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie34_voyants_dhuile/bouchons/34_61/34_611.prj},{NB=emile_maurin_34-611-20-1/4-160},{REF=34-611-20-1/4-160},{VERSION=Bas},{D1=20},{D2=1/4},{D3=13},{L1=6.5},{L2=6},{L3=7.5},{L4=7.5},{L5=19.0},{S1=17},{S2=19.5},{S3=17},{S4=18.5},{PDOM=160},{DDA=1.2},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 883-G1/4-160-A-MS},{NORMNR=GN 883},{NDMM=0.000},{NDMG=13.157},{VER=4},{TH=G},{P=0.000},{ODMIN=160},{ODMAX=240},{E1=19.5},{E2=18.5},{SW=17},{LD=1.2},{WEIGHT=0.015},{CTN=84818079},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{D22=20.0},{D11=G1/4},{D23=1/4},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
34-611-20-1/4-160
34-611-20-1/4-160
VERSION
Bas
D1
20
20
mm
D2
1/4
1/4
D3
13
mm
L1
6.5
6.5
mm
L2
6
6
mm
L3
7.5
7.5
mm
L4
7.5
7.5
mm
L5
19.0
19.0
mm
S1
17
17
mm
S2
19.5
19.5
mm
S3
17
17
mm
S4
18.5
18.5
mm
PDOM
Pression d'ouverture min
160
160
mbar
DDA
Débit d'air
1.2
litres/min
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도