??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
HELP_VARIABLE
REF
Référence
36-055-106
MAT
Matière
Réceptacle apparent
H1
106 mm
H2
129 mm
H3
±0.5
6.4 mm
H4
±0.1
12.7 mm
L1
31.8 mm
L2
28.7 mm
L3
21.8 mm
L4
19.6 mm
L5
2.4 mm
L9
12.2 mm
L10
±0.1
17.5 mm
L13
±3
79 mm
D1
+0.1/-0.0
4.3 mm
INFOS
Informations
Информация
INFOTEXTE
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
Размер