??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
REF
Référence
36-057-106
VERSION
Réceptacle à 90°
H1
106 mm
H2
129 mm
H3
±0.5
6.4 mm
H4
±0.1
12.7 mm
L1
31.8 mm
L2
28.7 mm
L3
21.8 mm
L4
19.6 mm
L5
2.4 mm
L9
12.2 mm
L10
±0.1
17.5 mm
L14
±3
72 mm
L15
+6/0
12 mm
D1
+0.1
4.3 mm
INFOS
Informations
Информация
INFOTEXTE
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение