??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
REF
Référence
MATIERE
VERSION
Sans taquet
POS
Position
F1
1100 N
D1
5.2 mm
D2
4.2 mm
H1
22 mm
H2
13 mm
L1
min.
140 mm
L2
min.
78 mm
L3
8 mm
L4
15 mm
L5
51 mm
L6
63 mm
L7
35 mm
L8
36 mm
L9
16 mm
L10
mm
输入参数值: L10
mm
cm
inch
ft
L11
5.5 mm
L12
52 mm
L13
36 mm
L14
30 mm
L15
24 mm
L16
37 mm
L17
19 mm
INFOS
Informations
信息
INFOTEXTE
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注