Emile Maurin 36-488-100
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Grenouillères (Série 36)
36_48
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie36_grenouilleres/36_48/36_488.prj},{NB=emile_maurin_36-488-100_0_0},{REF=36-488-100},{POS=0},{SOCLE=Socle invisible},{VERSION=Avec trou},{F1=1000},{L1=67},{L2=56},{L3=19.5},{L4=31},{L5=54},{L6=51},{L7=26},{L8=14},{L9=7},{L10=4},{L11=5.5},{L12=0},{D1=4.2},{H1=18.5},{H2=8.5},{H3=21.5},{H4=25.5},{H5=25.5},{H6=22},{H7=14.3},{H8=8},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 831},{GROESSE=100},{W1=5.5},{AUSWAHL=0,12},{F=1000},{B1=25.5},{B2=22},{B3=26},{B4=14},{D=4.2},{M1=14.3},{M2=7.0},{M3=4},{M4=8},{R=51},{VER=1},{PPATH=36_488/36_488_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.054},{CTN=83089000},{INFOGANTER=Produktdetails},{ROHS=0},{PARTNUMBER=GN 831-100-A-NI-1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
36-488-100
POS
Position
Fermé
Ouvert
Fermé
Ouvert
SOCLE
Socle
Socle invisible
VERSION
Avec trou
F1
1000
N
L1
67
mm
L2
56
mm
L3
19.5
mm
L4
min
31
mm
L5
min
54
mm
L6
51
mm
L7
26
mm
L8
14
mm
L9
7
mm
L10
4
mm
L11
Course
5.5
mm
L12
mm
값 입력 L12
mm
cm
inch
ft
확인
D1
4.2
mm
H1
18.5
mm
H2
8.5
mm
H3
21.5
mm
H4
25.5
mm
H5
25.5
mm
H6
22
mm
H7
14.3
mm
H8
8
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도