??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
REF
Référence
36-488-100
POS
Position
SOCLE
Socle
Socle invisible
VERSION
Avec trou
F1
1000 N
L1
67 mm
L2
56 mm
L3
19.5 mm
L4
min
31 mm
L5
min
54 mm
L6
51 mm
L7
26 mm
L8
14 mm
L9
7 mm
L10
4 mm
L11
Course
5.5 mm
L12
mm
Введите значение для L12
mm
cm
inch
ft
D1
4.2 mm
H1
18.5 mm
H2
8.5 mm
H3
21.5 mm
H4
25.5 mm
H5
25.5 mm
H6
22 mm
H7
14.3 mm
H8
8 mm
INFOS
Informations
Информация
INFOTEXTE
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение