??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
HELP_VARIABLE
REF
Référence
MATIERE
L1
106.5 mm
L2
70 mm
L3
40 mm
L4
23.2 mm
L5
82 mm
L6
15 mm
L7
20 mm
L8
28 mm
L9
13 mm
L10
25 mm
L11
7 mm
D1
5 mm
D2
5.2 mm
H1
17 mm
H2
2 mm
H3
3 mm
INFOS
Informations
Информация
INFOTEXTE
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
Размер