??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
REF
Référence
MATIERE
L1
106.5 mm
L2
70 mm
L3
40 mm
L4
23.2 mm
L5
82 mm
L6
15 mm
L7
20 mm
L8
28 mm
L9
13 mm
L10
25 mm
L11
7 mm
D1
5 mm
D2
5.2 mm
H1
17 mm
H2
2 mm
H3
3 mm
INFOS
Informations
Informace
INFOTEXTE
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze