??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
REF
Référence
37-020-30
MAT
Matière
Noire
PIV
Pivotant
°
H1
30.5 mm
H2
+0.3/-0.1
15 mm
D1
+0.1/-0.0
5.4 mm
L1
max.
8 mm
L2
25.5 mm
L3
5.1 mm
L4
10.2 mm
L5
12.7 mm
L6
3 mm
L7
10 mm
L8
±0.2
20.5 mm
L9
+0.2/-0.0
10 mm
F1
1390 N
F2
675 N
F3
950 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão