??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
REF
Référence
37-096-45
ROT
Rotation
°
L1
45
L2
50
L3
25
L4
32
L5
21.5
L6
7
D1
8
D2
4.5
D3
0.0
D4
8.5
H1
14
H2
8
H3
0
H4
4.5
F1
350 N
F2
300 N
F3
290 N
INFOS
Informations
情報
INFOTEXTE
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報