??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
REF
Référence
37-100-50
FORM
Forme
Avec indexation
PIV
Pivotant
°
D1
±0.1
4.5 mm
H1
49 mm
H2
7 mm
H3
2 mm
H4
±0.2
31.8 mm
L1
14 mm
L2
44 mm
L3
±0.2
25.4 mm
L4
±0.2
12.7 mm
F1
130 N
F2
130 N
INFOS
Informations
Informacje dodatkowe
INFOTEXTE
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar