Emile Maurin 37-1021-50
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_102
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_102/37_1021.prj},{NB=emile_maurin_37-1021-50_0_8_8},{REF=37-1021-50},{ROT=0},{MATIERE=Acier},{L1=50},{L2=51},{L3=18},{L4=29},{L5=35.0},{L6=26},{L7=16},{D1=M 8},{D2=8},{H1=18},{H2=18.0},{H3=14},{H4=14},{H5=8},{H6=8},{H7=11},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 129.2},{B=18},{NDM=8},{M1=29},{M2=35.0},{S=16},{T=11},{PPATH=37_1021/37_1021_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.213},{CTN=83021000},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{PARTNUMBER=GN 129.2-50-51-C-ST},{H55=8},{H66=8},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
37-1021-50
37-1021-50
ROT
°
MATIERE
Acier
L1
50
50
mm
L2
51
51
mm
L3
18
18
mm
L4
29
29
mm
L5
35.0
35.0
mm
L6
26
26
mm
L7
16
16
mm
D1
M 8
M 8
mm
D2
8
8
mm
H1
18
18
mm
H2
18.0
18.0
mm
H3
14
14
mm
H4
14
14
mm
H5
max
mm
값 입력 H5
max
mm
cm
inch
ft
확인
H6
max
mm
값 입력 H6
max
mm
cm
inch
ft
확인
H7
11
11
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도