??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
REF
Référence
37-105-50
FORM
Forme
Sans indexation
PIV
Pivotant
°
D1
±0.1
4.5 mm
H1
49 mm
H2
7 mm
H3
2 mm
H4
±0.2
31.8 mm
L1
14 mm
L2
44 mm
L3
±0.2
25.4 mm
L4
±0.2
12.7 mm
F1
130 N
F2
130 N
INFOS
Informations
情報
INFOTEXTE
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報