??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
REF
Référence
ROT
Angle de rotation
°
VERSION
L1
64 mm
L2
65 mm
L3
40 mm
L4
40 mm
L5
24 mm
D1
6.5 mm
D2
10.5 mm
D3
5 mm
H1
23 mm
H2
13.5 mm
H3
15 mm
H4
6.5 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques