Emile Maurin 37-1112-80
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_111
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_111/37_111.prj},{NB=emile_maurin_37-1112-80_0},{REF=37-1112-80},{ROT=0},{VERSION=Avec centrage},{FINITION=Pelliculé noir},{L1=80},{L2=80},{L3=36},{L4=50},{L5=50},{D1=10.3},{D2=10},{D3=14.5},{D4=15},{H1=20},{H2=10},{H3=10.5},{H4=4},{H5=21},{INFOS=INFOTEXTE},{OBX1=0.25,0.25,0.25,0.00},{X=1},{PPATH=37_111_a_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
37-1112-80
37-1112-80
ROT
Rotation
°
VERSION
Avec centrage
Avec centrage
FINITION
Pelliculé noir
Pelliculé noir
L1
80
80
mm
L2
80
80
mm
L3
36
36
mm
L4
50
50
mm
L5
50
50
mm
D1
10.3
10.3
mm
D2
10
10
mm
D3
14.5
14.5
mm
D4
15
15
mm
H1
20
20
mm
H2
10
10
mm
H3
10.5
10.5
mm
H4
4
4
mm
H5
21
21
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도