??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
REF
Référence
37-164-70
ROT
Rotation
°
VERSION
Taraudé et vis tête fraisée
L1
70 mm
L2
50 mm
L3
±0.25
46 mm
L4
±0.25
30 mm
L5
- mm
D1
M6 mm
D2
6.5 mm
H1
19.5 mm
H2
10 mm
H3
8 mm
H4
- mm
S1
- mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão