??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
REF
Référence
ROT
Rotation
°
FINITION
L1
100 mm
L2
82.5 mm
L3
37.0 mm
L4
56.5 mm
H1
5.5 mm
H2
12.5 mm
H3
3 mm
D1
24 mm
D2
6.2 mm
D3
10.2 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung