Emile Maurin 37-1982-40-180
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_198
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_198/37_198_r_180.prj},{NB=emile_maurin_37-1982-40-180_(closed)},{L1=40},{L2=26},{L3=36},{L4=70.1},{L5=105.2},{L6=25},{L7=5},{L8=4},{L9=13},{L10=29.5},{L11=74.5},{L12=27.4},{L13=101.9},{L14=16.0},{D=5.3},{H1=7.5},{H2=28},{H3=2.5},{R1=78.5},{WEIGHT=0.2500},{REF=37-1982-40-180},{L15=13},{L16=infini},{L17=24},{L18=10},{L19=10},{L20=10},{L21=9},{L22=9},{L23=27},{L24=infini},{L25=13},{L26=10},{VIDEO=Exemple d'application},{INFOS=INFOTEXTE},{VIDEO1=https://composants.emile-maurin.fr/fr/player/?file=u0ihbqmvaJGiBGy2bcXqBfvcagWdrG&title=Charniere_invisible_37-198},{OB=MT - matt, gleitgeschliffen},{FORM=R - Befestigungswinkel rechts},{PARTNUMBER=GN 7237-NI-40-R-MT},{CTN=83021000},{ROHS=YES},{POS=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
37-1982-40-180
37-1982-40-180
POS
Position
fermé
ouvert
fermé
ouvert
L1
40
40
mm
L2
26
26
mm
L3
36
36
mm
L4
70.1
70.1
mm
L5
105.2
105.2
mm
L6
25
25
mm
L7
5
5
mm
L8
4
4
mm
L9
13
13
mm
L10
29.5
29.5
mm
L11
74.5
74.5
mm
L12
27.4
27.4
mm
L13
101.9
101.9
mm
L14
16.0
16.0
mm
L15
max
13
13
mm
L16
max
infini
mm
L17
max
24
24
mm
L18
max
10
10
mm
L19
max
10
10
mm
L20
max
10
10
mm
L21
max
9
9
mm
L22
max
9
9
mm
L23
max
27
27
mm
L24
max
infini
mm
L25
max
13
13
mm
L26
max
10
10
mm
D
5.3
5.3
mm
H1
7.5
7.5
mm
H2
28
28
mm
H3
2.5
mm
R1
78.5
78.5
mm
VIDEO
Exemple d'application
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도