Emile Maurin 37-1981-60-90
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_198
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_198/37_198_90.prj},{NB=emile_maurin_37-1981-60-90_(closed)},{L1=60},{L2=40},{L3=61},{L4=126},{L5=163.0},{L6=36},{L7=8},{L8=5},{L9=22},{L10=47},{L11=63.9},{L12=117.8},{L13=63.9},{L14=138.6},{D1=8.5},{H1=12.5},{H2=40},{H3=2.5},{R1=127.0},{WEIGHT=0.6670},{V1=1},{REF=37-1981-60-90},{L15=35},{L16=infini},{L17=infini},{L18=60},{L19=50},{L20=50},{L21=60},{L22=infini},{L23=infini},{L24=35},{L25=50},{L26=50},{VIDEO=Exemple d'application},{INFOS=INFOTEXTE},{VIDEO1=https://composants.emile-maurin.fr/fr/player/?file=u0ihbqmvaJGiBGy2bcXqBfvcagWdrG&title=Charniere_invisible_37-198},{PARTNUMBER=GN 7231-NI-60-L-MT},{FORM=L - Befestigungswinkel links},{OB=MT - matt, gleitgeschliffen},{CTN=83021000},{ROHS=YES},{POS=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
37-1981-60-90
37-1981-60-90
POS
Position
fermé
ouvert
fermé
ouvert
L1
60
60
mm
L2
40
40
mm
L3
61
61
mm
L4
126
126
mm
L5
163.0
163.0
mm
L6
36
36
mm
L7
8
8
mm
L8
5
5
mm
L9
22
22
mm
L10
47
47
mm
L11
63.9
63.9
mm
L12
117.8
117.8
mm
L13
63.9
63.9
mm
L14
138.6
138.6
mm
L15
max
35
35
mm
L16
max
infini
mm
L17
max
infini
mm
L18
max
60
60
mm
L19
max
50
50
mm
L20
max
50
50
mm
L21
max
60
60
mm
L22
max
infini
mm
L23
max
infini
mm
L24
max
35
35
mm
L25
max
50
50
mm
L26
max
50
50
mm
D1
8.5
8.5
mm
H1
12.5
12.5
mm
H2
40
40
mm
H3
2.5
mm
R1
127.0
127.0
mm
VIDEO
Exemple d'application
INFOS
Information
정보
INFOTEXTE
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도