Emile Maurin 37-2152-69-12,4
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_215_2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_215_2/37_215_2.prj},{NB=emile_maurin_37-2152-69-12,4_0},{REF=37-2152-69-12,4},{ROT=0},{VERSION=Couple le + élevé vers l'avant},{H1=69.7},{H2=25},{H3=50},{L1=80},{L2=46},{L3=20.5},{L4=4.5},{D1=6.5},{CE=12.4},{CVA=12.4},{CVAR=9.0},{F1=2000},{F2=500},{XX=1},{PPATH=37_215_2/37_215_2_asmtpl.prj},{INFOS=INFOTEXTE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
37-2152-69-12,4
37-2152-69-12,4
ROT
Rotation
°
VERSION
Couple le + élevé vers l'avant
Couple le + élevé vers l'avant
H1
69.7
mm
H2
25
mm
H3
50
mm
L1
80
mm
L2
46
mm
L3
20.5
mm
L4
4.5
mm
D1
6.5
mm
CE
Couple le + élevé
12.4
12.4
Nm
CVA
Couple vers l'avant
12.4
12.4
Nm
CVAR
Couple vers l'arrière
9.0
9.0
Nm
F1
2000
N
F2
500
N
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도