??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
REF
Référence
ROT
Rotation
°
VERSION
H1
69.7 mm
H2
25 mm
H3
50 mm
L1
80 mm
L2
46 mm
L3
20.5 mm
L4
4.5 mm
L5
91.6 mm
D1
6.5 mm
CU
Couple unidirectionnel
Nm
F1
2000 N
F2
500 N
INFOS
Informations
Informace
INFOTEXTE
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze