??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
REF
Référence
ROT
Rotation
°
VERSION
H1
69.7 mm
H2
25 mm
H3
50 mm
L1
80 mm
L2
46 mm
L3
20.5 mm
L4
4.5 mm
L5
91.6 mm
D1
6.5 mm
CU
Couple unidirectionnel
Nm
F1
2000 N
F2
500 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung