??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
REF
Référence
ROT
Rotation
°
VERSION
H1
69.7 mm
H2
25 mm
H3
50 mm
L1
80 mm
L2
46 mm
L3
20.5 mm
L4
4.5 mm
L5
91.6 mm
D1
6.5 mm
CU
Couple unidirectionnel
Nm
F1
2000 N
F2
500 N
INFOS
Informations
Informazioni
INFOTEXTE
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione