??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
REF
Référence
ROT
Rotation
°
VERSION
H1
69.7 mm
H2
25 mm
H3
50 mm
L1
80 mm
L2
46 mm
L3
20.5 mm
L4
4.5 mm
L5
91.6 mm
D1
6.5 mm
CU
Couple unidirectionnel
Nm
F1
2000 N
F2
500 N
INFOS
Informations
Информация
INFOTEXTE
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение