Emile Maurin 37-233-97
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_23
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_23/37_23.prj},{NB=emile_maurin_37-233-97_0},{REF=37-233-97},{ROT=0},{V=Vis 6 pans creux},{L1=97.0},{L2=66.0},{L3=33},{L4=-},{L5=63.7},{L6=33},{L7=-},{D1=-},{ND1=0.000},{ND2=0.000},{D2=6.5},{D3=6.0},{D4=10.5},{H1=27.5},{H2=21.0},{C1=},{C2=},{C3=5},{INFOS=INFOTEXTE},{TYP=3.000},{PARTNUMBER=423431},{DESCRIPTION=CFE.66 CH-6},{DIM09=-},{DIM11=-},{WEIGHT=77},{KDA=4.773},{KDI=4.917},{H=0.000},{L=0.000},{D33=6.500},{D55=10.500},{DD=33.000},{PPATH=37_23/37_23_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
37-233-97
37-233-97
ROT
Rotation
°
V
Version
Vis 6 pans creux
Vis 6 pans creux
L1
97.0
97.0
mm
L2
66.0
66.0
mm
L3
33
33
mm
L4
-
-
mm
L5
63.7
63.7
mm
L6
33
33
mm
L7
-
-
mm
D1
-
-
D2
6.5
6.5
mm
D3
6.0
6.0
mm
D4
10.5
10.5
mm
H1
27.5
27.5
mm
H2
21.0
21.0
mm
C1
Nm
C2
Nm
C3
5
5
Nm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도