??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
REF
Référence
37-260-75
ROT
Rotation
°
L1
75 mm
L2
42 mm
L3
60 mm
L4
34 mm
L5
29.5 mm
D1
8 mm
D2
6.5 mm
D3
12.5 mm
H1
16 mm
H2
9.5 mm
H3
8 mm
F1
max.
2700 N
F2
max.
1800 N
INFOS
Informations
情報
INFOTEXTE
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報