Emile Maurin 37-317-70-5
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_31
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_31/37_31_1.prj},{NB=emile_maurin_37-317-70-5_0},{REF=37-317-70-5},{VERSION=Câble supérieur},{ROT=0},{POSITION=Interrupteur à droite},{CODE=427031},{DESCRIPTION=CFSQ.60-SH-6-F-A-D-5},{DIM01=53},{DIM02=70},{DIM03=110},{DIM04=34},{DIM05=45},{DIM06=-},{DIM06X=0.0},{DIM07=-},{DIM07X=0.0},{DIM08=16},{DIM09=8},{DIM10=7.5},{DIM11=15},{DIM12=7},{DIM13=6.5},{DIM14=12.5},{DIM15=5},{WEIGHT=330},{VERS=1},{PPATH=37_31_2/37_31_2_asmtpl.prj},{L1=70},{L2=53},{L3=45},{L4=34},{L5=110},{L6=51.5},{L7=22.5},{D1=7},{D2=6.5},{D3=12.5},{D4=},{H1=7.5},{H2=16},{H3=8},{H4=15},{F1=2800},{F2=2100},{F3=1300},{LONGUEUR=5},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
37-317-70-5
37-317-70-5
VERSION
Câble supérieur
Câble supérieur
ROT
Rotation
°
POSITION
Position interrupteur
Interrupteur à droite
Interrupteur à droite
L1
70
mm
L2
53
mm
L3
45
mm
L4
34
mm
L5
110
mm
L6
51.5
mm
L7
22.5
mm
D1
7
mm
D2
6.5
mm
D3
12.5
mm
H1
7.5
mm
H2
16
mm
H3
8
mm
H4
15
mm
F1
2800
N
F2
2100
N
F3
1300
N
LONGUEUR
Longueur câble
5
5
m
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도