??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
REF
Référence
VERSION
ROT
Rotation
°
POSITION
Position interrupteur
L1
70 mm
L2
53 mm
L3
45 mm
L4
34 mm
L5
110 mm
L6
51.5 mm
L7
22.5 mm
D1
7 mm
D2
6.5 mm
D3
12.5 mm
H1
7.5 mm
H2
16 mm
H3
8 mm
H4
15 mm
F1
2800 N
F2
2100 N
F3
1300 N
LONGUEUR
Longueur câble
m
INFOS
Informations
Информация
INFOTEXTE
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение