??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
REF
Référence
37-325-76
ALPHA
°
MAT
Matière
Acier
FORM
Forme
Avec décrochement
L1
76 mm
L2
30 mm
L3
8 mm
L4
36 mm
L5
15 mm
L6
15 mm
L7
18 mm
L8
max.
13 mm
L9
min.
7 mm
D1
5.2 mm
D2
5.4 mm
H1
38.5 mm
H2
4 mm
H3
31 mm
H4
21 mm
H5
5 mm
H6
7 mm
INFOS
Informations
Информация
INFOTEXTE
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение