Emile Maurin 37-326-76
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_32
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_32/37_326.prj},{NB=emile_maurin_37-326-76_0},{REF=37-326-76},{ALPHA=0},{MAT=Inox},{FORM=Avec décrochement},{L1=76},{L2=30},{L3=8},{L4=36},{L5=15},{L6=15},{L7=18},{L8=13},{L9=7},{D1=5.2},{D2=5.4},{H1=38.5},{H2=4},{H3=31},{H4=21},{H5=5},{H6=7},{ALPHAX=0 ... 85},{ALPHA1=0},{ALPHA2=95},{ALPHA3=102},{PPATH=37_32_sbl.prj},{BEMA=2.000},{INFOS=INFOTEXTE},{HELP=1.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
37-326-76
ALPHA
°
MAT
Matière
Inox
FORM
Forme
Avec décrochement
L1
76
mm
L2
30
mm
L3
8
mm
L4
36
mm
L5
15
mm
L6
15
mm
L7
18
mm
L8
max.
13
mm
L9
min.
7
mm
D1
5.2
mm
D2
5.4
mm
H1
38.5
mm
H2
4
mm
H3
31
mm
H4
21
mm
H5
5
mm
H6
7
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도