??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
REF
Référence
VERSION
CHARNIERE
L1
15 mm
L2
9 mm
L3
7.8 mm
L4
3 mm
L5
7 mm
L6
2 mm
D1
5.1 mm
D2
3.05 mm
H1
31.7 mm
H2
15 mm
H3
9 mm
H4
8 mm
H5
8 mm
COUPLE
Nm
INFOS
Informations
情報
INFOTEXTE
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報