??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
REF
Référence
MAT
Matière
FORME
L1
136.5 mm
L2
100 mm
L3
49 mm
L4
20 mm
L5
15 mm
L6
2.5 mm
D1
5 mm
D2
7 mm
H1
112 mm
H2
86 mm
H3
63.5 mm
H4
39 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung