??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
REF
Référence
37-585-60
FORM
Forme
Taraudée
PIV
Pivotant
°
H1
62.5 mm
H2
37 mm
H3
31.5 mm
H4
+0.1/-0.2
25.5 mm
H5
±0.1
38 mm
H6
±0.1
19 mm
D1
M 5 mm
L1
15 mm
L2
17.5 mm
L4
+0.1/-0.2
9.8 mm
F1
2200 N
F2
1000 N
F3
330 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão