??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
REF
Référence
37-605-25
FORM
Forme
Droite
PIV
Pivotant
°
H1
25.5 mm
H2
9.5 mm
H3
9.8 mm
H4
9.5 mm
H5
4.7 mm
H6
0.8 mm
H7
8 mm
H8
15.6 mm
H9
4.7 mm
D1
5.1 mm
D2
M 4
D3
+0.1/-0.0
5.6 mm
L1
20 mm
L2
11 mm
L3
4.5 mm
L4
9.3 mm
L5
5.5 mm
F1
1250 N
F2
1100 N
INFOS
Informations
Informazioni
INFOTEXTE
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione