Emile Maurin 37-605-25
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Paumelles et Gonds
37_60
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/paumelles_gonds/37_60/37_605.prj},{NB=emile_maurin_37-605-25_0},{REF=37-605-25},{FORM=Droite},{PIV=0},{H1=25.5},{H2=9.5},{H3=9.8},{H4=9.5},{H5=4.7},{H6=0.8},{H7=8},{H8=15.6},{H9=4.7},{D1=5.1},{D2=M 4},{NDM=4},{KDM=3.141},{D3=5.6},{L1=20},{L2=11},{L3=4.5},{L4=9.3},{L5=5.5},{F1=1250},{F2=1100},{VERS=2.000},{T=6.000},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
37-605-25
FORM
Forme
Droite
PIV
Pivotant
°
H1
25.5
mm
H2
9.5
mm
H3
9.8
mm
H4
9.5
mm
H5
4.7
mm
H6
0.8
mm
H7
8
mm
H8
15.6
mm
H9
4.7
mm
D1
5.1
mm
D2
M 4
D3
+0.1/-0.0
5.6
mm
L1
20
mm
L2
11
mm
L3
4.5
mm
L4
9.3
mm
L5
5.5
mm
F1
1250
N
F2
1100
N
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도