??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
REF
Référence
37-610-28
PIV
Pivotant
°
H1
28 mm
H2
11.3 mm
H3
28 mm
H4
19.1 mm
H5
8.7 mm
H6
12.7 mm
D1
5.1 mm
D2
Filetage
M 4
D3
+0.1/-0.0
5.6 mm
L1
8.4 mm
L2
8.5 mm
F1
1250 N
F2
1100 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung