Emile Maurin 37-635-63
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Paumelles et Gonds
37_63
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/paumelles_gonds/37_63/37_635.prj},{NB=emile_maurin_37-635-63_0},{REF=37-635-63},{ROT=0},{COULEUR=Argent},{VERSION=Droite},{H1=63},{H2=17},{H3=31},{H4=6.1},{H5=19},{H6=50.8},{D1=M 5},{L1=32},{L2=15},{L3=10},{L4=10},{L5=17},{CR=700},{CA=2000},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 161.2},{B=32},{B2=15},{D=M5},{NDMD=5.000},{M1=19},{M2=50.8},{T=10},{RB=700},{AB=2000},{MAT=Zink-Druckguss},{FARBEVIS=SR},{PPATH=37_635/37_635_asmtpl.prj},{FARBE=SR},{WEIGHT=0.125},{CTN=83021000},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{PARTNUMBER=GN 161.2-32-63-R-SR},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
37-635-63
ROT
°
COULEUR
Argent
VERSION
Droite
H1
63
mm
H2
17
mm
H3
31
mm
H4
6.1
mm
H5
19
mm
H6
50.8
mm
D1
M 5
L1
32
mm
L2
15
mm
L3
10
mm
L4
10
mm
L5
17
mm
CR
Charge radiale
700
N
CA
Charge axiale
2000
N
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도