??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
REF
Référence
37-635-63
ROT
°
COULEUR
Argent
VERSION
Droite
H1
63 mm
H2
17 mm
H3
31 mm
H4
6.1 mm
H5
19 mm
H6
50.8 mm
D1
M 5
L1
32 mm
L2
15 mm
L3
10 mm
L4
10 mm
L5
17 mm
CR
Charge radiale
700 N
CA
Charge axiale
2000 N
INFOS
Informations
Информация
INFOTEXTE
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение