Emile Maurin 42-252-15-450
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Supports d'écran (Série 42)
42_25
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie_42_supports_d_ecran/42_25/42_25.prj},{NB=emile_maurin_42-252-15-450_0_0_0},{REF=42-252-15-450},{ROT1=0},{ROT2=0},{ROT3=0},{COL=Noir},{VERSION=Verrouillage à droite},{C1=15.4},{C2=2.26},{C3=3.4},{F1=33.8},{L1=100},{L2=75},{L3=115},{L4=263},{L5=233},{L6=68.0},{L7=21},{L8=450},{L9=50},{D1=5.2},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=42_25_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
42-252-15-450
42-252-15-450
ROT1
Rotation
°
ROT2
Rotation
°
ROT3
Rotation
°
COL
Couleur
Noir
Noir
VERSION
Verrouillage à droite
Verrouillage à droite
C1
*Couple d'inclinaison vers l'arrière
15.4
15.4
Nm
C2
*Couple d'inclinaison vers l'avant
2.26
2.26
Nm
C3
*Couple de pivotement de l'écran
3.4
3.4
Nm
F1
*Effort de déplacement du bras
33.8
33.8
N
L1
100
mm
L2
75
mm
L3
115
mm
L4
263
mm
L5
233
mm
L6
68.0
mm
L7
21
mm
L8
450
450
mm
L9
50
mm
D1
5.2
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸