您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
B-41-160
Camozzi
气动执行元件
ISO标准气缸
41K系列气缸 ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_41k/accessori/ancoraggio_a_piedini_mod_b_asmtab.prj},{NB=B-41-160(0-s40)},{MOD=B-41-160},{PHY=160},{AT=10},{SA=300},{XA=320},{TR=115},{E=175},{AB=18.5},{AH=100},{AO=25},{AU=60},{INFO=Infotext},{MR=38.370},{A=140.000},{B=44.640},{P=9.000},{MODX=M16x45},{H=2500},{HUB=0},{PPATH=ancoraggio_a_piedini_mod_b_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MOD
型号
B-41-160
B-41-160
PHY
直径
160
160
mm
AT
10
10
mm
SA
300
300
mm
XA
320
320
mm
TR
115
115
mm
E
175
175
mm
AB
18.5
18.5
mm
AH
100
100
mm
AO
25
25
mm
AU
60
60
mm
INFO
注释
Information
注释
HUB
行程
mm
Enter value for HUB
行程
mm
cm
inch
ft
確定
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.