??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
MOD
Mod.
G-160-200
PHY
Diámetro
160-200
CK
Ø CK
35 mm
LE
72 mm
CM
35 mm
CL
70 mm
ER
44 mm
CE
144 mm
KK
M 36x2
B
92 mm
B1
Ø B1
60 mm
INFO
Texto de información
Información
Texto de información
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión