??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
MOD
Mod.
G-160-200
PHY
Diameter
160-200
CK
Ø CK
35 mm
LE
72 mm
CM
35 mm
CL
70 mm
ER
44 mm
CE
144 mm
KK
M 36x2
B
92 mm
B1
Ø B1
60 mm
INFO
Infotext
情報
Infotext
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報