??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MOD
Mod.
GK-160-200
PHY
Diameter
160-200 mm
KK
M36X2 mm
L
leicht
190.0 mm
L1
77.000 mm
L3
72 mm
L4
15.5 mm
A
39 mm
D
57.0 mm
H
75 mm
I
70 mm
SW
54 mm
SW1
32 mm
SW2
55 mm
B1
14 mm
AX
68.000 mm
Z
4 mm
E
2 mm
ETRANSL
Lateralverschiebung
mm
Wert eingeben für ETRANSL
Lateralverschiebung
mm
cm
inch
ft
ZROT
Drehung
mm
Wert eingeben für ZROT
Drehung
mm
cm
inch
ft
INFO
Infotext
Information
Infotext
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.