??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
MOD
Mod.
GK-160-200
PHY
Diametro
160-200 mm
KK
M36X2 mm
L
190.0 mm
L1
77.000 mm
L3
72 mm
L4
15.5 mm
A
39 mm
D
57.0 mm
H
75 mm
I
70 mm
SW
54 mm
SW1
32 mm
SW2
55 mm
B1
14 mm
AX
68.000 mm
Z
4 mm
E
2 mm
ETRANSL
Traslazione
mm
Inserisci valore per ETRANSL
Traslazione
mm
cm
inch
ft
ZROT
Rotazione
mm
Inserisci valore per ZROT
Rotazione
mm
cm
inch
ft
INFO
Testo di informazioni
Informazioni
Testo di informazioni
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.