Béné Inox 359612-600
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
59 - Accessoires à souder et brides ANSI
06 - Brides et accessoires
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/59_accessoires_souder_ansi/06_brides_et_accessoires/5961.prj},{NB=bene_inox_359612-600},{REF=359612-600},{MAT=Inox 304 L},{DNP=24\"},{D1=815.0},{D2=749.3},{NBXD3=20x34.9},{D4=692.2},{L=46.1},{POIDS=188.00},{N=20.000},{D3=34.900},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
359612-600
359612-600
MAT
Matière
Inox 304 L
Inox 304 L
DNP
24"
24"
pouces
D1
815.0
815.0
mm
D2
749.3
749.3
mm
NBXD3
20x34.9
20x34.9
mm
D4
692.2
692.2
mm
L
46.1
46.1
mm
POIDS
188.00
188.00
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도