6110A-1
Kepner Products
Relief And Check Valves
Inline Valves
Inline Relief And Check Valves
Powered by
CAD모델 선택
{kepnerproducts/relief_and_check_valves/inline_valves/inline_relief_and_check_valves/model_6100.prj},{NB=6110A-1},{CM=A},{ORS=-1},{CP=},{A=3.91},{AA=3.91},{B=0.76},{BB=0.76},{C=3.15},{CC=3.15},{D=0.34},{DD=0.770},{E=1.09},{EE=1.09},{G=5/8},{H=5/8},{Y1=3.763},{PS1=10},{HH=0.5625},{GH=0.8750},{MODEL=6110},{HX=4.0},{HY=-1.5},{GX=-1.0},{GY=-1.5},{X1=9.790},{DIA=inline_check_4_16.png},{FCH=3.4},{GH4=0.7720},{HH2=0.390},{HH3=0.061},{BH4=0.266},{GH3=0.539},{GH2=0.484},{BH3=0.107}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
6110A-1
6110A-1
PS
Port Size
Inlet: 5/8 TUBE Outlet: 5/8 SAE
Inlet: 5/8 TUBE Outlet: 5/8 SAE
인치
PCI
Inlet Port Type
JIC (Male)
PSI
Inlet Port Size
5/8 TUBE
5/8 TUBE
인치
PCO
Outlet Port Type
SAE (Female)
PSO
Outlet Port Size
5/8 SAE
5/8 SAE
인치
CM
Construction Materials
Aluminum
Brass
Steel
303 Stainless Steel
316 Stainless Steel
Aluminum
Brass
Steel
303 Stainless Steel
316 Stainless Steel
ORS
O-Ring Seal
Buna-N
Buna-N MIL-P-25732
Buna-N 90 Durometer
Ethylene-Propylene
Neoprene
Silicone
Teflon®
Viton®
Buna-N
Buna-N MIL-P-25732
Buna-N 90 Durometer
Ethylene-Propylene
Neoprene
Silicone
Teflon®
Viton®
CP
Crack Pressure
1-2 PSI CRACK
5 PSI CRACK
10 PSI CRACK
25 PSI CRACK
50 PSI CRACK
65 PSI CRACK
1-2 PSI CRACK
5 PSI CRACK
10 PSI CRACK
25 PSI CRACK
50 PSI CRACK
65 PSI CRACK
OPR
Standard Operating Pressure*
Up to 3,000 PSIG
OP
Standard Temp. Range**
-40°F to 300°F oil; 250°F air
FC
Flow Coefficient
3.4
3.4
BOD
Body
Aluminum, Anodized
CAP
Cap
Aluminum, Anodized
RET
Retainer
Aluminum, Anodized
POPP
Poppet
Aluminum, Anodized
SPRING
Spring
302 Stainless Steel
ORINGI
O-Ring
Buna-N
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기